Inscription
Configurer
  • Stock
  • Longueur totale(mm)
  • Largeur totale(mm)
  • Hauteur totale(mm)
  • CAO
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Possibilité d’expédition le jour même
    • Dans les 6 jours ouvrables
  • Poignée de loquet à rouleau FA-841

    Référence pièce:

    encore indéterminée. 5 références possibles.
    Quantité :

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles

    Type

    Automatique

    Longueur totale

    (mm)

    Largeur totale

    (mm)

    Hauteur totale

    (mm)

    Code produit

    Quantité minimale de commande
    Corps principal
    Pour côtés gauches
    246
    111.8
    67
    60626
    1 pièces
    Corps principal
    Pour côté droit
    246
    111.8
    67
    60627
    1 pièces
    Gâche de creusage
    Partagé avec gauche/droite
    122
    55
    33
    60630
    1 pièces
    Gâche d'imposition
    Partagé avec gauche/droite
    99
    25
    26.5
    60631
    1 pièces
    Corps principal
    Partagé avec gauche/droite
    246
    111.8
    214
    60629
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    91.72 €
    ( 109.15 € )
    6 jours ouvrables
    91.72 €
    ( 109.15 € )
    6 jours ouvrables
    21.54 €8.83 €
    ( 10.51 € )
    Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
    15.83 €
    ( 18.84 € )
    Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même
    145.65 €69.91 €
    ( 83.19 € )
    Article en stock : 1 jour ouvrableDisponible pour une expédition le jour même

    Plus d'informations

    Informations de base

    [Features]
    · The grip part is made of resin and has a soft feel.
    · There are two types of plates available so the built-in click mechanism can hold the OPEN or CLOSE state.
    · It is possible to finely adjust the mounting position of the engraved type.
    · Left and right dual use type.
    · By rearranging the rollers and the cap at the tip of the handle, it is possible to support right opening / left opening (FA-841-W)