Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
A-147-1
Application | Tableau de distribution extérieur, panneau de commande | Type | Corps principal de la serrure | Matériau | Alliage de zinc (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Finition | Placage au chrome (MZCr) | Automatique | Type combinaison gauche/droite | Épaisseur de plaque compatible(mm) | Jusqu'à 1.8 |
Diamètre extérieur(mm) | 30 | Accessoire | Gros écrou, jeu de vis | Boutons applicables | 0061-H, 0062-H |
Code produit | 00329 | Remarque | Le fermoir est vendu séparément |
Vous vous trouvez sur la page de Poignée de verrouillage A-147, le numéro d'article est le suivant: A-147-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-147-1.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles