Poignée à serrure FA-630

Poignée à serrure FA-630
[Features]
· The rod moves up and down 23 mm vertically and closes the door firmly.
· You can identify whether it is locked (green) or unlocked (red).
· The direction of handle operation has been clarified with arrows.
· The rod mounting position can be adjusted.
· For right rotation or for left rotation (the photograph in this figure shows right rotation)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FA-630-L
FA-630-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Automatique Code produit

99.27 €

1 6 jours Pour rotation à gauche60222

99.27 €

1 6 jours Pour rotation dans le sens horaire60223

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Conteneur, porte coupe-feu, grand compartiment Type Corps de la poignée Matériau Alliage d'aluminium
Finition Finition cuite au four en résine acrylique Nombre de clés 0220 Accessoire Deux clés
Longueur totale(mm) 240 Largeur totale(mm) 85 Hauteur totale(mm) 42
Remarque La barre de tige est vendue séparément.

Assistance technique