Poignée plate avec bouton-poussoir A-180

Poignée plate avec bouton-poussoir A-180
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Left/right dual use type (If the stopper is turned inside out, right and left can be interchanged)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-180-1-1
A-180-2-1
A-180-3-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSÉpaisseur de plaque compatible
(mm)
Longueur totale
(mm)
Largeur totale
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Code produit

30.06 €

13.53 €

1 Jour même

Stock

101.2~2.51424032.700497

23.19 €

12.06 €

1 Jour même

Stock

100.6~1.51173629.800499

19.90 €

1 Disponible 6 jours 100.6~1.5843629.800501

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Alliage de zinc (ZDC) Finition Placage chrome satiné (MZCr) Nombre de clés 030
Accessoire Deux clés, jeu de vis, fermoir dédié

Assistance technique