Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
A-494-12-TAK60
Matériau | Alliage de zinc | Finition | Placage nickel satiné | Nombre de clés | TAK60 |
---|---|---|---|---|---|
Épaisseur de plaque compatible(mm) | 3 | Accessoire | Fermoir | Longueur totale(mm) | 160 |
Largeur totale(mm) | 40 | Hauteur totale(mm) | 27.2 | Code produit | 04117 |
Vous vous trouvez sur la page de Poignée plate étanche à l'eau avec fonction d'extrusion forcée, A-494-12, le numéro d'article est le suivant: A-494-12-TAK60.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-494-12-TAK60.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles