Poignée à trois lignes, A-22

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-22

Référence pièce
A-22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

15.11 €

1 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Tableau de distribution, panneau de commande Type Corps de la poignée Matériau Alliage de zinc (ZDC)
Finition Placage au chrome (MZCr) Automatique Type combinaison gauche/droite Longueur totale(mm) 100
Largeur totale(mm) 34 Hauteur totale(mm) 46 Épaisseur de plaque compatible(mm) Jusqu'à 2
Accessoire Gros écrou, jeu de vis Code produit 00080 Remarque Le fermoir est vendu séparément

Vous vous trouvez sur la page de Poignée à trois lignes, A-22, le numéro d'article est le suivant: A-22.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-22.

Assistance technique