Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AP-501-3-1
Matériau | Polyamide | Finition | Usinage à grain | Nombre de clés | TAK60 |
---|---|---|---|---|---|
Épaisseur de plaque compatible(mm) | 1.6 | Accessoire | Fermoir | Longueur totale(mm) | 87.6 |
Largeur totale(mm) | 31.6 | Hauteur totale(mm) | 26.2 | Code produit | 04143 |
Vous vous trouvez sur la page de Poignée affleurante en plastique AP-501, le numéro d'article est le suivant: AP-501-3-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AP-501-3-1.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles