Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A-363-2A-L |
A-363-2A-R |
A-363-2B-L |
A-363-2B-R |
A-363-2NA-L |
A-363-2NA-R |
A-363-2NB-L |
A-363-2NB-R |
A-363-RC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Matériau | Finition | Couleur | Automatique | Spécification 1 | Spécification 2 | Épaisseur de plaque compatible (mm) | Longueur totale (mm) | Largeur totale (mm) | Hauteur totale (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.20 € | 1 | 10 jours | Corps principal | Alliage d'aluminium | Finition à la peinture cuite au four | Gris | Pour ouverture à gauche | Poignée à deux côtés | Avec trou de serrure | 32~52 | 170 | 80 | 157 | 03384 | ||
142.20 € | 1 | 10 jours | Corps principal | Alliage d'aluminium | Finition à la peinture cuite au four | Gris | Ouverture à droite utilisée | Poignée à deux côtés | Avec trou de serrure | 32~52 | 170 | 80 | 157 | 03327 | ||
132.08 € | 1 | 10 jours | Corps principal | Alliage d'aluminium | Finition à la peinture cuite au four | Gris | Pour ouverture à gauche | Poignée simple | Avec trou de serrure | 32~52 | 170 | 80 | 113.5 | 03386 | ||
132.08 € | 1 | 10 jours | Corps principal | Alliage d'aluminium | Finition à la peinture cuite au four | Gris | Ouverture à droite utilisée | Poignée simple | Avec trou de serrure | 32~52 | 170 | 80 | 113.5 | 03385 | ||
132.08 € | 1 | 10 jours | Corps principal | Alliage d'aluminium | Finition à la peinture cuite au four | Gris | Pour ouverture à gauche | Poignée à deux côtés | Sans trou de serrure | 32~52 | 170 | 80 | 157 | 03407 | ||
132.08 € | 1 | 10 jours | Corps principal | Alliage d'aluminium | Finition à la peinture cuite au four | Gris | Ouverture à droite utilisée | Poignée à deux côtés | Sans trou de serrure | 32~52 | 170 | 80 | 157 | 03408 | ||
121.97 € | 1 | 10 jours | Corps principal | Alliage d'aluminium | Finition à la peinture cuite au four | Gris | Pour ouverture à gauche | Poignée simple | Sans trou de serrure | 32~52 | 170 | 80 | 113.5 | 03409 | ||
121.97 € | 1 | 10 jours | Corps principal | Alliage d'aluminium | Finition à la peinture cuite au four | Gris | Ouverture à droite utilisée | Poignée simple | Sans trou de serrure | 32~52 | 170 | 80 | 113.5 | 03410 | ||
54.37 € | 1 | 10 jours | Capuchon en caoutchouc | EPDM | - | Noir | - | - | - | - | - | - | - | 04255 |
Loading...
Application | Étanchéité élevée d'équipement comme un abri ou un compartiment |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
Matériau
Finition
Couleur
Automatique
Spécification 1
Spécification 2
Épaisseur de plaque compatible(mm)
Longueur totale(mm)
Largeur totale(mm)
Hauteur totale(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles