Poignée en plastique résistante au sel, AP-140

Poignée en plastique résistante au sel, AP-140
[Features]
· Waterproof type (using O ring and sheet packing).
· Zinc alloy is inserted.
· Ideal for doors requiring acid resistance, salt resistance and insulation resistance.
· For both left hand and right hand use

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AP-140-1-1-5Y7/1
AP-140-1-1-N7
AP-140-1-2-5Y7/1
AP-140-1-2-N7
AP-140-2-1-5Y7/1
AP-140-2-1-N7
AP-140-2-2-5Y7/1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Nombre de clés Longueur totale
(mm)
Largeur totale
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Épaisseur de plaque compatible
(mm)
Code produit

45.67 €

1 14 jours Ivoire20011587091Jusqu'à 9.501038

45.67 €

1 10 jours Gris20011587091Jusqu'à 9.500314

35.54 €

1 10 jours IvoireSans clé1587091Jusqu'à 9.501039

35.54 €

1 10 jours GrisSans clé1587091Jusqu'à 9.500316

41.33 €

1 14 jours Ivoire20011226079Jusqu'à 701040

41.33 €

1 10 jours Gris20011226079Jusqu'à 700318

32.63 €

1 65 jours IvoireSans clé1226079Jusqu'à 701041

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Tableau de distribution pour tunnel Type Corps de la poignée Matériau Plastique ABS
Accessoire Gros écrou, jeu de vis (pour fermoir), 2 clés Remarque Le fermoir est vendu séparément

Assistance technique