Poignée de serrage A-167

Poignée de serrage A-167
[Features]
· Polypropylene (PP) cap included.
· Insert the handle and turn it clockwise to tighten the door.
· For both left hand and right hand use

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-167-2

Référence pièce
A-167-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

31.92 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Petit équipement à vibration Type Corps principal de la serrure Matériau Alliage de zinc (ZDC)
Finition Placage au chrome (MZCr) Automatique Type combinaison gauche/droite Spécification 1 Course : 5–12mm
Épaisseur de plaque compatible(mm) Jusqu'à 4.5 (avec un capuchon) Diamètre extérieur(mm) 30 Accessoire Capuchon en polypropylène (PP)
Boutons applicables A-167-H Code produit 00368

Vous vous trouvez sur la page de Poignée de serrage A-167, le numéro d'article est le suivant: A-167-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-167-2.

Assistance technique