Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A-169-1 |
A-169-2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Épaisseur de plaque compatible (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47.12 € | 1 | 10 jours | Fixation d'écrou : 19 maximum / soudage : 3.2 maximum | 36 | 00369 | ||
36.99 € | 1 | 10 jours | Fixation d'écrou : 5.8 maximum / soudage : 2.6 maximum | 28 | 00370 |
Loading...
Application | Équipement à vibration | Type | Corps principal de la serrure | Matériau | Matériau acier au carbone pour structure mécanique (EN 1.1149 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finition | Traitement chromé plaqué au zinc (MFZn-C) | Automatique | Type combinaison gauche/droite | Accessoire | Fermoir dédié |
Boutons applicables | A-169-H |
Configurer
Propriétés de base
Épaisseur de plaque compatible(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles