Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FA-908
Application | Réfrigérateur à capot / meuble à pharmacie / équipement de test physique et chimique, etc. | Type | Corps de la poignée | Matériau | Corps principal : Alliage de zinc (ZDC) / poignée : Matériau alliage d'aluminium extrudé (EN AW-6063 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finition | Corps principal : Peinture métal argenté / poignée : Traitement aluminium anodisé | Nombre de clés | TAK70 | Accessoire | 2 clés, deux bases de montage, 1 gâche, plaque de réglage |
Longueur totale(mm) | 270 | Largeur totale(mm) | 129 | Hauteur totale(mm) | 47.5 |
Code produit | 60850 |
Vous vous trouvez sur la page de Poignée de couvercle pour étanchéité à l'air, FA-908, le numéro d'article est le suivant: FA-908.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FA-908.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles