Poignée plate étanche à l'eau fine A-960

Poignée plate étanche à l'eau fine A-960
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· The mechanism used for forcibly pushing the handle out is activated by pressing the button strongly.
· Compact thin type with a depth of 11.5 mm from the panel surface to the stopper.
· A-480/490 and panel drilling dimensions are compatible.
· A new reversible key with a dust proof shutter with excellent operability, TAK60 is standard equipment (A-960-TAK60).
· Rustproof satellite chrome plating (25 μm).
· Left and right hand use (you can exchange left and right by turning the stopper over)
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-960-1
A-960-2
A-960-2-TAK60
A-960-3
A-960-3-TAK60
A-960-4
A-960-4-TAK60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de clés Longueur totale
(mm)
Largeur totale
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Code produit

70.29 €

1 10 jours 02001904830.501667

56.54 €

1 6 jours 0200160.54030.501668

56.54 €

1 16 jours TAK60160.54030.504123

40.99 €

23.77 €

1 Disponible Jour même

Stock

02001413230.501669

49.30 €

1 10 jours TAK601413230.504124

41.75 €

20.88 €

1 Jour même

Stock

02001173031.503206

43.51 €

1 17 jours TAK601173031.504125

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Alliage de zinc Finition Placage nickel satiné Accessoire Fermoir

Assistance technique