Poignée plate avec dispositif d'évacuation d'urgence, A-265

Poignée plate avec dispositif d'évacuation d'urgence, A-265
  • En promotion
[Features]
· Open from the inside using the emergency escape device, even when locked from the front side.
· Keyless type can be locked easily with a coin.
· Compatible with panel drilling dimensions of conventional handle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-265-2-1
A-265-3-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale
(mm)
Code produit

17.60 €

8.45 €

1 Jour même

Stock

11501690

17.43 €

1 10 jours 8501692

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Alliage de zinc Finition Placage chrome satiné Épaisseur de plaque compatible(mm) 2.5
Accessoire Fermoir Largeur totale(mm) 28 Hauteur totale(mm) 21

Assistance technique