Poignée à serrure avec vis étanche, A-147-3

Poignée à serrure avec vis étanche, A-147-3
[Features]
· Sealing can be done.
· Corrosion resistant stainless steel is used (A-1147-3) for both right and left hand use

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-147-3

Référence pièce
A-147-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

18.16 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Tableau de distribution, panneau de commande Type Corps principal de la serrure Matériau Alliage de zinc (ZDC)
Finition Placage chrome satiné (MZCr) Automatique Type combinaison gauche/droite Épaisseur de plaque compatible(mm) Jusqu'à 1.8
Diamètre extérieur(mm) 30 Boutons applicables 0061-H, 0062-H Code produit 00330
Remarque Le fermoir est vendu séparément

Vous vous trouvez sur la page de Poignée à serrure avec vis étanche, A-147-3, le numéro d'article est le suivant: A-147-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-147-3.

Assistance technique