Poignée à prise plate, A-885-B

Poignée à prise plate, A-885-B
  • Remise sur volume
[Features]
· Flat type with few projections from the door surface.
· Lock has a reversible key and a dust-proof shutter.
· Snatch-lock type flat handle is strong against vibration and impact

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-885-B-2-1

Référence pièce
A-885-B-2-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

77.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Capot de coffre de camion à usage spécifique / machine de chantier, etc. Clé K240 Longueur du corps principal(mm) 118
Matériau Alliage de zinc (ZDC) Finition de surface Finition à la peinture cuite au four Collier Noir
Type Corps de la poignée Accessoire Plaque de montage, fixation de réception Code produit 02868

Vous vous trouvez sur la page de Poignée à prise plate, A-885-B, le numéro d'article est le suivant: A-885-B-2-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-885-B-2-1.

Assistance technique