Poignée à levage plate A-214

Poignée à levage plate A-214
[Features]
· Seal the door by pushing down on the handle.
· When pulling up the handle, the clasp retracts about 3 mm, and it can be opened and closed using the handle.
· Left and right dual use type.
· Improved waterproofing (used for packing inside and outside)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-214-1-TAK60

Référence pièce
A-214-1-TAK60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

62.32 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Tableau de distribution, panneau de commande, grande porte d'étanchéité Type Corps de la poignée Matériau Alliage de zinc
Finition Placage au chrome Automatique Type combinaison gauche/droite Nombre de clés TAK60
Épaisseur de plaque compatible(mm) Jusqu'à 3 Accessoire Fermoir dédié, plaque de montage, jeu de vis, 2 clés Longueur totale(mm) 83
Largeur totale(mm) 40 Hauteur totale(mm) 60.5 Code produit 04273

Vous vous trouvez sur la page de Poignée à levage plate A-214, le numéro d'article est le suivant: A-214-1-TAK60.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-214-1-TAK60.

Assistance technique