Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A-318 |
A-318-H |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Application | Type | Finition | Automatique | Nombre de clés | Longueur totale (mm) | Largeur totale (mm) | Hauteur totale (mm) | Épaisseur de plaque compatible (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Accessoire | Boutons applicables | Code produit | Remarque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.69 € | 1 | 10 jours | Porte de grand compartiment extérieur et équipement à vibration | Corps principal de la serrure | Finition cuite au four en résine acrylique | Partagé avec gauche/droite | 2002 | - | - | - | Jusqu'à 3.5 | 51 | 1 clé, gros écrou, jeu de vis | A-318-H | 00616 | Le fermoir est vendu séparément | ||
11.98 € | 1 | 10 jours | A-318 | Clé de poignée | Placage chrome satiné (MZCr) | - | - | 118 | 36 | 26.5 | - | - | - | - | 00617 | - |
Loading...
Matériau | Alliage de zinc (ZDC) | Couleur | Métal argenté |
---|
Configurer
Propriétés de base
Application
Type
Finition
Automatique
Nombre de clés
Longueur totale(mm)
Largeur totale(mm)
Hauteur totale(mm)
Épaisseur de plaque compatible(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Accessoire
Boutons applicables
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles