Poignée à double serrure étanche à l'eau A-372-S

Poignée à double serrure étanche à l'eau A-372-S
[Features]
· Made of stainless steel for great corrosion resistance (A-1372-F). Panel drilling dimensions are same as L-shaped A-140 and lock handle A-172 (A-1372), safety mechanism: locked/unlocked by both key and insertion/removing handle.
· Waterproof type (using O ring and sheet packing).
· The lock comes standard with TAK60, a new kind reversible key with an easy to use dust-proof shutter.
· Left and right dual use (the standard product is set for right hand opening.
· Specify the left hand use as needed)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-372-2・3-H

Référence pièce
A-372-2・3-H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

10.23 €

1 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application A-372-F-2 / 3, A-1372-F-2 / 3, A-372-3-S, A-372-FS Type Clé de poignée Code produit 01664

Vous vous trouvez sur la page de Poignée à double serrure étanche à l'eau A-372-S, le numéro d'article est le suivant: A-372-2・3-H.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-372-2・3-H.

Assistance technique