Poignée plate étanche à l'eau A-484-B-4

Poignée plate étanche à l'eau A-484-B-4
[Features]
· Waterproof type (using O ring and sheet packing).
· A new reversible key with a dust proof shutter with excellent operability, TAK60 is standard equipment (A-484-B-TAK60).
· Rustproof satellite chrome plating (25 μm).
· Left/right combination type (exchange left and right by turning over the cam)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-484-B-4
A-484-B-4-TAK60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de clés Code produit

43.51 €

1 6 jours 020001787

43.51 €

1 6 jours TAK6004097

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Alliage de zinc Finition Placage nickel satiné Accessoire Fermoir
Longueur totale(mm) 117 Largeur totale(mm) 34 Hauteur totale(mm) 45.3

Assistance technique