Poignée plate étanche à l'eau A-485

Poignée plate étanche à l'eau A-485
[Features]
· This lock comes standard equipped with a new reversible key TAK60 and a dust-proof shutter, with excellent operability.
· Flat handle A-160· A-240 can be installed even with panel drilling dimensions of series (A-485-F-3) waterproof type (using O ring/sheet packing).
· Satellite chrome plating with improved rust prevention.
· Left/right combination type (exchange left and right by turning over the cam)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-485-6-2

Référence pièce
A-485-6-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

28.29 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Alliage d'aluminium (aluminium moulé sous pression) Finition Placage nickel-chrome satiné (MACr) Nombre de clés Sans clé
Épaisseur de plaque compatible(mm) 0.8-2.0 Accessoire Deux clés, jeu de vis, fermoir dédié, plaque de montage Longueur totale(mm) 70
Largeur totale(mm) 32 Hauteur totale(mm) 38 Code produit 01359

Vous vous trouvez sur la page de Poignée plate étanche à l'eau A-485, le numéro d'article est le suivant: A-485-6-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-485-6-2.

Assistance technique