Poignée plate étanche à l'eau A-485-F

Poignée plate étanche à l'eau A-485-F
  • En promotion
[Features]
· This lock comes standard equipped with a new reversible key TAK60 and a dust-proof shutter, with excellent operability.
· Flat handle A-160· A-240 can be installed even with panel drilling dimensions of series (A-485-F-3) waterproof type (using O ring/sheet packing).
· Satellite chrome plating with improved rust prevention.
· Left/right combination type (exchange left and right by turning over the cam)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-485-F-3-1-TAK60
A-485-F-4-1-TAK60
A-485-F-5-1-TAK60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Épaisseur de plaque compatible
(mm)
Longueur totale
(mm)
Code produit

47.85 €

1 6 jours 2.314204110

42.48 €

19.97 €

1 Jour même

Stock

2.311704111

42.78 €

1 13 jours 28404112

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Alliage de zinc Finition Placage nickel satiné Nombre de clés TAK60
Accessoire Fermoir Largeur totale(mm) 32 Hauteur totale(mm) 37.3

Assistance technique