• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Poignée plate étanche à l'eau A-497

Poignée plate étanche à l'eau A-497

[Features ]
· Strongest type in the flat handle series.
· Rustproof satellite chrome plating (25 μm).
· Waterproof type (using O ring and sheet packing).
· Left/right combination type (exchange left and right by turning over the cam).
· A new reversible key with a dust proof shutter with excellent operability, TAK60 is standard equipment (A-495-TAK60 / A-496-TAK60· A-497-TAK60)

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-497-2
A-497-2-TAK60
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nombre de clés Code produit

41.90 €

9 jours 020001420

41.90 €

9 jours TAK6004121

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Alliage de zinc Finition Placage nickel satiné Accessoire Fermoir
Longueur totale(mm) 142 Largeur totale(mm) 40 Hauteur totale(mm) 42.2

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique