Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A-130-1-1 |
A-130-1-2 |
A-130-3-1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de clés | Longueur totale (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 0200 | 167 | 01655 | |
44.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Sans clé | 167 | 01656 | |
55.82 € | 1 | 6 jours | 0200 | 127 | 01659 |
Loading...
Application | Compartiment, tableau de distribution, panneau de commande | Type | Corps de la poignée | Matériau | Alliage de zinc (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Finition | Placage nickel-chrome satiné (MZCr) | Automatique | Type combinaison gauche/droite | Largeur totale(mm) | 48 |
Hauteur totale(mm) | 68.6 | Épaisseur de plaque compatible(mm) | Jusqu'à 5 | Accessoire | Gros écrou, jeu de vis, 2 clés |
Remarque | Le fermoir est vendu séparément |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nombre de clés
Longueur totale(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles