• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Poignée à serrure de levier étanche à l'eau A-135

Poignée à serrure de levier étanche à l'eau A-135

[Features]
· The lock comes standard with TAK60, a new style reversible key with an easy to use dust-proof shutter (A-1135-TAK60 and A-135-TAK60).
· Trigger gripping and turning safety mechanism is incorporated.
· Turning 90° allows rod to stroke 37 mm to ensure reliability.
· Improved special lock mechanism ensures locking without fail.
· Waterproof type (using O ring and sheet packing).
· Waterproof standard IP x 3 compatible and for both left hand and right hand use.
· Made from corrosion resistant stainless steel (A-1135)

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-135-1
A-135-1-TAK60
A-135-2
A-135-2-TAK60
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nombre de clés Longueur totale
(mm)
Code produit Remarque

70.89 €

8 jours 020017701369Le fermoir est vendu séparément

70.89 €

8 jours TAK6017704087Le fermoir est vendu séparément

64.87 €

12 jours 020015201370Le fermoir est vendu séparément

64.87 €

73 jours TAK6015204088Le fermoir est vendu séparément

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Compartiment extérieur, panneau de commande Type Corps de la poignée Matériau Alliage de zinc (ZDC)
Finition Placage nickel-chrome satiné (MZCr) Couleur Argent Automatique Type combinaison gauche/droite
Largeur totale(mm) 45 Hauteur totale(mm) 68.3 Épaisseur de plaque compatible(mm) 2.0~3.0
Accessoire Gros écrou, jeu de vis, 2 clés

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique