Poignée à serrure étanche A-172

Poignée à serrure étanche A-172
[Features]
· Waterproof type (using O-ring and packing).
· Stopper plate is secured with the built-in clutch mechanism when locking.
· For both left hand and right hand use (A-172-3)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-172-1-L
A-172-1-R
A-172-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Automatique Épaisseur de plaque compatible
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Code produit

31.19 €

1 6 jours Pour côtés gauchesJusqu'à 96001207

31.19 €

1 6 jours Pour côté droitJusqu'à 96000374

14.24 €

1 6 jours Type combinaison gauche/droiteJusqu'à 11.53200375

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Tableau de distribution, panneau de commande Type Corps principal de la serrure Matériau Alliage de zinc (ZDC)
Finition Placage au chrome (MZCr) Accessoire Gros écrou, jeu de vis Boutons applicables A-172-H
Remarque Le fermoir est vendu séparément

Assistance technique