Poignée à serrure étanche à l'eau, poignée pour A-172

Poignée à serrure étanche à l'eau, poignée pour A-172
[Features]
· Waterproof type (using O-ring and packing).
· Stopper plate is secured with the built-in clutch mechanism when locking.
· For both left hand and right hand use (A-172-3)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-172-H

Référence pièce
A-172-H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

9.62 €

1 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application A-172-1 / 3, A-1172-2 / 3, A-372-F-1, A-1372-F-1 Type Clé de poignée Matériau Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Finition Placage au chrome (MFCr) Longueur totale(mm) 165 Largeur totale(mm) 42
Hauteur totale(mm) 65 Code produit 00376 Remarque Avec couvercle en plastique ABS

Vous vous trouvez sur la page de Poignée à serrure étanche à l'eau, poignée pour A-172, le numéro d'article est le suivant: A-172-H.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-172-H.

Assistance technique