Poignée à serrure étanche A-249

Poignée à serrure étanche A-249
[Features]
· Screw type waterproof cap is attached as standard.
· Waterproof (using O-ring and waterproof cap).
· For right opening.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A-249

Référence pièce
A-249
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

14.24 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Interrupteur, tableau de distribution, panneau de commande Type Corps principal de la serrure Matériau Corps principal : Alliage de zinc (ZDC) / capuchon : Plastique ABS
Finition Corps principal : Placage chrome satellite (MZCr) / capuchon : Traitement sertissage de surface Automatique Ouverture à droite utilisée Longueur totale(mm) 42.5
Largeur totale(mm) 36 Hauteur totale(mm) 38 Boutons applicables 0061-H, 0062-H
Code produit 02031 Remarque Le fermoir est vendu séparément

Vous vous trouvez sur la page de Poignée à serrure étanche A-249, le numéro d'article est le suivant: A-249.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A-249.

Assistance technique