Contrôleur de tige étanche à l'eau AC-100-A

Contrôleur de tige étanche à l'eau AC-100-A
[Features]
· The lock comes standard with TAK60, a new kind reversible key with an easy to use dust-proof shutter (AC-100-A-TAK60).
· The rod operates vertically so the center can be determined easily.
· Easy installation without bending.
· Special mechanism prevents rod from falling naturally.
· Three point securing with stopper plate.
· Waterproof type (using O ring and sheet packing).
· For both left hand and right hand use

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AC-100-A-1
AC-100-A-1-TAK60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de clés Code produit

84.78 €

1 6 jours 020001481

84.78 €

1 6 jours TAK6004022

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Compartiment, tableau de distribution, panneau de commande Type Contrôleur de tige Matériau Alliage de zinc (ZDC)
Finition Placage au chrome (MZCr) Automatique Type combinaison gauche/droite Longueur totale(mm) 152
Largeur totale(mm) 42 Épaisseur de plaque compatible(mm) Jusqu'à 3.6 Accessoire Deux clés
Remarque Le fermoir est vendu séparément

Assistance technique