Contrôleur de tige étanche à l'eau AC-100-NB

Contrôleur de tige étanche à l'eau AC-100-NB
[Features]
· The rod operates vertically so the center can be determined easily.
· Easy installation without bending.
· Special mechanism prevents rod from falling naturally.
· Removable handle type and clean surface.
· Three point securing with stopper plate.
· Rustproof satellite chrome plating (25 μm).
· Waterproof type (using O ring and sheet packing).
· For both left hand and right hand use

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AC-100-NB-1

Référence pièce
AC-100-NB-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

71.02 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Tableau de distribution, panneau de commande Type Contrôleur de tige Matériau Alliage de zinc (ZDC)
Finition Couvercle décoratif : Placage chrome satellite (MZCr) / corps principal : Placage au chrome (MZCr) Automatique Type combinaison gauche/droite Longueur totale(mm) 142
Largeur totale(mm) 42 Hauteur totale(mm) 50 Boutons applicables 0061-H, 0062-H
Code produit 03209 Remarque Le fermoir est vendu séparément

Vous vous trouvez sur la page de Contrôleur de tige étanche à l'eau AC-100-NB, le numéro d'article est le suivant: AC-100-NB-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AC-100-NB-1.

Assistance technique