Poignée plate encastrée A-651

Poignée plate encastrée A-651
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Flat type with few protrusions on door surface.
· 2 point tightening can be done by incorporating rods.
· With the built-in click mechanism, a reliable operation feeling can be obtained.
· Left and right combination

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-651-1
A-651-2
A-651-K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Clé Accessoire Code produit

70.29 €

1 6 jours 0200Deux clés02803

58.62 €

27.55 €

1 Disponible Jour même

Stock

Sans clé-02804

58.71 €

1 14 jours Sans clé (type fixe)-02805

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Optimal pour ouverture et fermeture à simple action de grands tableaux de distribution et boîtiers Gauche/droite Type combinaison gauche/droite Longueur du corps principal(mm) 100
Largeur du corps principal(mm) 180 Profondeur(mm) 37 Matériau Alliage de zinc (ZDC)
Finition de surface Finition à la peinture cuite au four Collier Argent Type Corps de la poignée

Assistance technique