Poignée d'angle pour étanchéité à l'air, FA-620

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FA-620

Référence pièce
FA-620
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

81.89 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Pour porte petite / moyenne / grande d'équipement de cuisine / équipement médical / équipement de test, etc. Type Corps de la poignée Matériau Alliage de zinc
Finition Placage au chrome Automatique Type combinaison gauche/droite Nombre de clés 0200
Accessoire Deux clés, siège de réception Longueur totale(mm) 300 Largeur totale(mm) 26
Hauteur totale(mm) 68 Code produit 60028

Vous vous trouvez sur la page de Poignée d'angle pour étanchéité à l'air, FA-620, le numéro d'article est le suivant: FA-620.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FA-620.

Assistance technique