Poignée de sécurité pour étanchéité à l'air, FA-601-F

Poignée de sécurité pour étanchéité à l'air, FA-601-F
[Features]
· Even when locked, there is a special lever handle FA-601-F-H that's operation is a safety mechanism that can be open the door(FA-601-F-H sold separately).
· For both left hand and right hand use

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FA-601-F

Référence pièce
FA-601-F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

157.38 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Grande porte d'entrepôt / navire / centrale électrique, etc. Type Corps de la poignée Matériau Alliage de zinc
Finition Placage au chrome Automatique Type combinaison gauche/droite Nombre de clés 0350
Accessoire Deux clés Longueur totale(mm) 294 Hauteur totale(mm) 56
Code produit 60618 Remarque Verrouillage impossible avec cadenas.

Vous vous trouvez sur la page de Poignée de sécurité pour étanchéité à l'air, FA-601-F, le numéro d'article est le suivant: FA-601-F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FA-601-F.

Assistance technique