Poignée pour étanchéité à l'air, FA-163-A

Poignée pour étanchéité à l'air, FA-163-A
[Features]
· The conventional product FA-162 style is refreshed, but is the same size for installation.
· It is a smart handle where the installation screws are hidden.
· The door can be opened and closed with one touch

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FA-163-A

Référence pièce
FA-163-A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

35.54 €

1 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Trémie à air, porte d'étanchéité Type Corps de la poignée Matériau Alliage de zinc
Finition Placage nickel satiné Accessoire Gâche Longueur totale(mm) 144.5
Largeur totale(mm) 27 Hauteur totale(mm) 50 Code produit 60204

Vous vous trouvez sur la page de Poignée pour étanchéité à l'air, FA-163-A, le numéro d'article est le suivant: FA-163-A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FA-163-A.

Assistance technique