Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FA-612
Application | Pour porte petite / moyenne / grande d'équipement de cuisine / équipement médical / équipement de test, etc. | Type | Corps de la poignée | Matériau | Alliage de zinc |
---|---|---|---|---|---|
Finition | Placage au chrome | Automatique | Type combinaison gauche/droite | Nombre de clés | 0200 |
Accessoire | Deux clés, siège de réception | Longueur totale(mm) | 270 | Largeur totale(mm) | 26 |
Hauteur totale(mm) | 79 | Code produit | 60023 |
Vous vous trouvez sur la page de Poignée magnétique pour étanchéité à l'air, FA-612, le numéro d'article est le suivant: FA-612.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FA-612.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles