Dispositif de verrouillage de sécurité, FA-622

Dispositif de verrouillage de sécurité, FA-622
[Features]
· When you press the manual lever, you can open it from inside of the cabinet using the connecting rod set on the interlocking lever.
· It can be opened reliably, even when locked.
· Left and right combination

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FA-622-1
FA-622-2
FA-622-3
FA-622-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Matériau Longueur totale
(mm)
Largeur totale
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Code produit

178.64 €

1 24 jours Produit de jeuPlaque en acier inoxydable900--60685

184.70 €

1 16 jours Produit de jeuPlaque en acier inoxydable1000--60686

186.73 €

1 16 jours Produit de jeuPlaque en acier inoxydable1200--60687

14.10 €

1 6 jours Tige de pousséeFibre de verre1000131360764

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Pour portes de réfrigérateur-congélateur préfabriqué et réfrigérateur-congélateur de type chambre froide

Assistance technique