Poignée plate, modèle à loquet en acier inoxydable (A-1151R)

Poignée plate, modèle à loquet en acier inoxydable (A-1151R)
[Features]
· Due to its round design it gives a soft appearance.
· The door can be opened and closed with one touch.
· Dimensionally compatible with the A-151 series, with dust-proof and drip proof structure.
· To improve dust-proofing, a shutter is attached to the front of the key (standard equipment).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-1151R-1-1
A-1151R-1-2
A-1151R-2-1
A-1151R-2-2
A-1151R-11-1
A-1151R-11-2
A-1151R-12-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Clé Longueur du corps principal
(mm)
Largeur du corps principal
(mm)
Profondeur
(mm)
Épaisseur de plaque compatible Matériau Finition de surface Code produit

148.27 €

1 6 jours 4008310233.53Fonte d'acier inoxydableTraitement à projection de billes03138

135.12 €

1 10 jours Sans clé8310233.53Fonte d'acier inoxydableTraitement à projection de billes03139

136.14 €

1 6 jours 400739233.53Fonte d'acier inoxydableTraitement à projection de billes03142

119.94 €

1 10 jours Sans clé739233.53Fonte d'acier inoxydableTraitement à projection de billes03143

144.23 €

1 10 jours 4008610537.53.2Plaque en acier inoxydableFinition brossée03626

123.89 €

1 10 jours Sans clé8610537.53.2Plaque en acier inoxydableFinition brossée03627

128.04 €

1 10 jours 400759637.53.2Plaque en acier inoxydableFinition brossée03628

Loading...

  1. 1

Assistance technique