Poignée plate, modèle à loquet en acier inoxydable (A-1151R-A)

Poignée plate, modèle à loquet en acier inoxydable (A-1151R-A)
[Features]
· Dust-proof and drip-proof structure.
· Since the latch and the handle are interlocked, it is possible to confirm closing of the door.
· Soft fully curved design.
· With three way tightening, even big doors can be tightly closed.
· Rod and latch (C-1040, etc.) combinations can enable three way tightening with one touch.
· To improve dust proof properties, a shutter is attached to the front of the key (standard equipment)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-1151R-A-1-1
A-1151R-A-1-2
A-1151R-A-2-1
A-1151R-A-2-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Clé Largeur du corps principal
(mm)
Code produit

184.70 €

1 10 jours 40010203140

178.64 €

1 10 jours Sans clé10203141

178.64 €

1 10 jours 4009203144

148.27 €

1 10 jours Sans clé9203145

Loading...

  1. 1

Informations de base

Profondeur(mm) 33.5 Épaisseur de plaque compatible 3 Matériau Fonte d'acier inoxydable
Finition de surface Traitement à projection de billes

Assistance technique