Loquet à bague en acier inoxydable C-1044

Loquet à bague en acier inoxydable C-1044
[Features]
· Since the pull tab stops at 60°, it is ideal for large-sized doors with plurality of use.
· The strength of the latch can be adjusted with screws.
· Panel drilling is easy

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-1044-0
C-1044-1
C-1044-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur du corps principal
(mm)
Largeur du corps principal
(mm)
Profondeur
(mm)
Code produit

105.06 €

1 10 jours 102753721498

90.57 €

1 6 jours 906531.521438

89.12 €

1 6 jours 705027.521499

Loading...

  1. 1

Informations de base

Clé Sans clé Matériau Acier inoxydable Finition de surface Polissage électrolytique

Assistance technique