Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
C-1201-1 |
C-1201-2 |
C-1201-3 |
C-1201-4 |
C-1201-5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à point | Sens du loquet | Barre de tige | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | - | Loquet gauche | NA | 20880 | |
32.63 € | 1 | 6 jours | 10 | - | Loquet supérieur | NA | 20882 | ||
29.58 € 13.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | - | Loquet inférieur | NA | 20884 | |
69.58 € | 1 | 6 jours | 10 | 2 point | - | Disponible | 20886 | ||
78.99 € | 1 | 10 jours | 10 | 3 point | - | Disponible | 20888 |
Loading...
Longueur du corps principal(mm) | 70 | Largeur du corps principal(mm) | 41 | Profondeur(mm) | 13.6 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Plaque en acier inoxydable laminé à froid | Finition de surface | Finition brossée |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à point
Sens du loquet
Barre de tige
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles