Verrou affleurant en plastique CP-882

Verrou affleurant en plastique CP-882
[Features]
· Lightweight one-touch latch lock made of resin.
· Buttons are large and easy to operate.
· Soft curved design

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CP-882

Référence pièce
CP-882
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

26.84 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Clé Sans clé Longueur du corps principal(mm) 89 Largeur du corps principal(mm) 74
Profondeur(mm) 40 Matériau Polyacétal Finition de surface NA
Collier Noir Code produit 22268

Vous vous trouvez sur la page de Verrou affleurant en plastique CP-882, le numéro d'article est le suivant: CP-882.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CP-882.

Assistance technique