Poignée plate, modèle à verrou A-884

Poignée plate, modèle à verrou A-884
[Features]
· The handle can be operated from inside and outside of the door.
· 1-point tightening (latch type), 2-point tightening, 3-point tightening, and outer / inner handle can be chosen

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-884-A-1
A-884-A-2
A-884-B-1
A-884-B-2
A-884-C-1
A-884-C-2
A-884-D-1
A-884-D-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Clé Longueur du corps principal
(mm)
Largeur du corps principal
(mm)
Profondeur
(mm)
Poignée intérieure incluse Code produit

109.40 €

1 14 jours T023013012056Serrage 3 point01441

99.27 €

1 10 jours T023013012053.4Serrage 3 point01545

108.68 €

1 10 jours T023013012056Serrage deux points01546

99.27 €

1 10 jours T023013012053.4Serrage deux points01547

106.50 €

1 10 jours T023013012056Serrage 1 point01548

92.75 €

1 10 jours T023013012053.4Serrage 1 point01549

41.33 €

1 14 jours Sans clé13012025.5Poignée intérieure01550

32.63 €

1 14 jours Sans clé1208020Poignée intérieure01551

Loading...

  1. 1

Informations de base

Épaisseur de plaque compatible 20 Matériau Alliage d'aluminium Finition de surface Finition à la peinture cuite au four
Collier Métal argenté / poignée : Noir

Assistance technique