Poignée de finition pour grande porte coulissante, A-878

Poignée de finition pour grande porte coulissante, A-878
[Features]
· Handle for sliding door.
· Sickle lock type and rod operation type are available.
· Since it is a flat type with few protrusions, it can also be used for double sliding doors.
· The door can be opened and closed with one touch.
· Lock has small reversible key.
· For right or left opening

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-878-1-A-L
A-878-1-A-R
A-878-1-C-L
A-878-1-C-R
A-878-1-D-L
A-878-1-D-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Gauche/droite Profondeur
(mm)
Course de tige
(mm)
Code produit

106.78 €

1 10 jours Pour côtés gauches2517.501337

106.78 €

1 14 jours Pour côté droit2517.501225

128.23 €

1 10 jours Pour côtés gauches2211..501421

128.23 €

1 10 jours Pour côté droit2211..501827

152.33 €

1 10 jours Pour côtés gauches33.52601338

152.33 €

1 10 jours Pour côté droit33.52601339

Loading...

  1. 1

Informations de base

Clé 1871 Longueur du corps principal(mm) 112 Largeur du corps principal(mm) 226
Matériau Alliage d'aluminium Finition de surface Finition à la peinture cuite au four Collier Métal argenté

Assistance technique