Serrure à cliquet sans fil, C-10

Serrure à cliquet sans fil, C-10
  • Remise sur volume
Pull the lever to retract the latch and open the door. Close it with one touch.
It is thin and can be directly attached to the panel surface.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-10-1
C-10-2
C-10-3
C-10-4
C-10-5
C-10-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur du corps principal
(mm)
Largeur du corps principal
(mm)
Profondeur
(mm)
Code produit

14.39 €

1 6 jours 10614513.520019

11.34 €

1 6 jours 1055321020020

8.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

1045261020021

7.06 €

1 Disponible 6 jours 1038229.520022

6.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

1030178.520023

6.29 €

1 Disponible 6 jours 1026137.520024

Loading...

  1. 1

Informations de base

Clé Sans clé Matériau Plaque en laiton (EN CW507L équiv.) Finition de surface Placage nickel (MBNi)

Assistance technique