Loquet à bouton coulissant C-214

Loquet à bouton coulissant C-214
[Features]
· Moving the button in the direction of the arrow will move the latch by 6.2 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-214

Référence pièce
C-214
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

15.98 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur du corps principal(mm) 51 Largeur du corps principal(mm) 35 Profondeur(mm) 12.3
Matériau Plaque en aluminium Finition de surface Traitement aluminium anodisé Code produit 21340

Vous vous trouvez sur la page de Loquet à bouton coulissant C-214, le numéro d'article est le suivant: C-214.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-214.

Assistance technique