Serrure à verrou pour tige C-625-5

Serrure à verrou pour tige C-625-5
  • Remise sur volume
[Features]
· Turn the arm counterclockwise to release the latch and change the orientation of the latch.
· The length of the latch can be adjusted (10 to 20 mm).
· The joint of the rod can be attached with one touch using linkage bush
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-625-5

Référence pièce
C-625-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

26.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur du corps principal(mm) 75 Largeur du corps principal(mm) 47 Profondeur(mm) 16.5
Matériau Plaque en acier laminé à froid Finition de surface Traitement par chrome et zingage Code produit 21515

Vous vous trouvez sur la page de Serrure à verrou pour tige C-625-5, le numéro d'article est le suivant: C-625-5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-625-5.

Assistance technique