Loquet carré (C-168)

Loquet carré (C-168)
[Features]
· 10 mm latch will operate with 50° rotation left and right.
· Ideal for one-touch doors

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-168

Référence pièce
C-168
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

11.94 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur du corps principal(mm) 60.5 Largeur du corps principal(mm) 80 Profondeur(mm) 14
Matériau Plaque en acier laminé à froid Finition de surface Traitement par chrome et zingage Code produit 20479

Vous vous trouvez sur la page de Loquet carré (C-168), le numéro d'article est le suivant: C-168.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-168.

Assistance technique