• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Serrure à pièce à changement de clé C-466

Serrure à pièce à changement de clé C-466

[Features]
· When keys are lost or areas changed, etc., you can change to a new key code as needed.
· To change the key code, insert the change key corresponding to the use key into the key hole, rotate it to 45° position and pull out, and you can easily change the code simply by locking it with a new change key.
· Since it is possible to use only keys that have the change setting, you can use up to 21 different configurations per area with one cylinder, which can be used endlessly.
· Bias cut specification for key (pin groove processing of key corner) that is difficult to duplicate. An abundance of different key numbers with a 13 pin 135° arrangement.
· Due to the tempering specification of the spherical inner cylinder, the cylinder head is stably guarded. It protects from forced destruction such as drill and lock extraction.
· The key can be removed only when locking so that lock is ensured.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-466

Référence pièce
C-466
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Code produit

45.60 €

8 jours 23656

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Serrure (encastrée) Clé Différence des clés Longueur totale du corps principal(L (mm)) 40
Diamètre extérieur de la serrure(mm) 22 Matériau du corps principal Barre en laiton de décolletage Finition de surface Placage au chrome
Matériau de la clé Plaque en laiton Finition de surface de la clé Placage au chrome

Vous vous trouvez sur la page de Serrure à pièce à changement de clé C-466, le numéro d'article est le suivant: C-466.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-466.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique