Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
C-132-2ドウバン
Type | Serrure (encastrée) | Clé | Même numéro | Longueur totale du corps principal(L (mm)) | 37 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre extérieur de la serrure(mm) | 30 | Matériau du corps principal | Barre en laiton de décolletage | Finition de surface | Placage au chrome |
Matériau de la clé | Plaque en laiton | Finition de surface de la clé | Placage au nickel | Nombre de différences de clé | 100 |
Code produit | 20408 |
Vous vous trouvez sur la page de Serrure à cylindre avec cache C-132-2, le numéro d'article est le suivant: C-132-2ドウバン.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-132-2ドウバン.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles