Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
C-88-1-K6510 |
C-88-1-K7450 |
C-88-1-TA6450 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Clé | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.53 € | 1 | 6 jours | K6510 | 20335 | ||
14.53 € | 1 | 6 jours | K7450 | 20334 | ||
14.53 € | 1 | 6 jours | TA6450 | 20333 |
Loading...
Type | Serrure (encastrée) | Longueur totale du corps principal(L (mm)) | 33.7 | Diamètre extérieur de la serrure(mm) | 22 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Barre en laiton de décolletage (EN CW614N équiv.) | Finition de surface | Placage au chrome (MBCr) | Matériau de la clé | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) / acier de décolletage (SUM) |
Finition de surface de la clé | Placage nickel (MFNi) | Nombre de différences de clé | 690000 |
Configurer
Propriétés de base
Clé
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles